Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
Electrical Floor Heating
Беспроводной контроль Devilink

Беспроводная система управления

Регулирование температуры обогрева - из одного места во всем доме
Devilink™ состоит из трех отдельных частей, основанных на системе двусторонней связи с беспроводной технологией.

Devilink™ - центральная сенсорная панель (СС)
Система Devilink™ имеет центральную сенсорную панель, которая контролирует беспроводные датчики температуры пола и воздуха во всем доме.

Devilink™ - датчик температуры воздуха (RS)
Датчик температуры воздуха Devilink™ RS для систем отопления. Может использоваться для контроля и регулировки температуры внутри помещения. Датчик – беспроводной и может располагаться где угодно.

Devilink™ - регулятор пола (FT)
Датчик температуры пола Devilink™ FT – это реле, включающее и отключающее напряжение нагревательного элемента.

Devilink™ FT подключается к нагревательным матам или нагревательным кабелям в конструкции пола. Он беспроводно подсоединен к Devilink™ CC и Devilink™ RS. Просто установите датчик пола в конструкции пола.

Devilink™ FT прекрасно вписывается в рамки (ELKO, ELJO и JUSSI) и может легко заменять другие модели терморегуляторов, ранее выбранных заказчиком. 

Devilink™ - внутреннее реле (HR)
Регулятор с реле управления внутренний применяется для беспроводного управления электрическими устройствами систем отопления или как простое реле с режимом
“вкл.-выкл. 220 В” вручную или по программе таймера.

Представляет собой блок, который устанавливается в стандартную монтажную коробку в стене, подключение устройств через винтовую колодку. В системах отопления применяется вместе с модулем RS.

Devilink™ - наружное реле (Plug-In Relay)
DevilinkTM PR (Plug-In Relay) – регулятор с реле управления наружный.

Применяется для беспроводного управления электрическими устройствами систем отопления или как простое реле с режимом “вкл.-выкл. 220 В” вручную или по программе таймера. Представляет собой блок со стандартной вилкой, которая вставляется в розетку на
стене, и розеткой на передней панели, в которую вставляется вилка управляемого устройства. В системах отопления применяется вместе с модулем RS.



Более быстрая установка – беспроводное подключение в любой момент

Система Devilink™ легко устанавливается. Новая беспроводная технология подключения требует минимума работы с кабелями и может устанавливаться взамен старых систем. Просто замените старый терморегулятор новой моделью Devilink™ FT (терморегулятор с датчиком температуры пола).